Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Waterproofing & Membranes
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Saatavana Yhdysvallat
MASTERTEC
Seuraa
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
coated crack inducing profiles
perforated support rail
perforated foldable retaining plates
tested by MFPA Leipzig
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
srf-125-multi
Julkaisupäivä
2026-03-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
Asennusohjeet
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
Tarjouksen tiedot
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
Samankaltaisia tuotteita
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Lataa
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Lataa
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Lataa
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Lataa
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Lataa
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
Lataa