Julkaise tuotteesi
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
 Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Ceiling - Connection to base plate


    Mataki UnoTech FR is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most common substrates such as mineral wool insulation, concrete, sheet piling/plywood and existing waterproofing. Mataki UnoTech FR is listed in the TÄTSKIKTSGARANTIER™ list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Tekniset tiedot
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemataki-unotech-exponerat-tak-anslutning-mot-fotplat
    • TuoteperheMataki UnoTech FR
    • TuoteryhmäExponerade tätskikt
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 13 11
    • OmniClass-nimikeBituminous Sheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi