Julkaise tuotteesi
Turret Tile

Turret Tile

A functional entrance mat offering highly effective cleaning action and extreme durability. Unique pattern of parallel channels and resilient non slip knobs on the surface of the tile capture dirt, sand and debris in the entrance area.

Heavy duty entrance mat is ideally suited for entranceways with high density foot and trolley traffic, such as airports, subway stations, ships, shipping centers, hospitals and schools. Its is strong matting for a long life span in demanding indoor and outdoor conditions.

An open construction and innovative design gives high dirt and dust retention and keeps surfaces safe and clean.

Heel proof interlocking tile is fully compatible with Bastion tiles.

Ota yhteyttä brändiin Matter Surfaces

Tekniset tiedot
  • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

    Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

    Style
    Interlocking tile

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemattersurfaces-arrival-turret-tile
  • TuoteperheArrival Collection
  • TuoteryhmäFoot Grilles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8
  • Leveys (tuumaa)14.5
  • Syvyys (tuumaa)0.43
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)1.48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance