Julkaise tuotteesi
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate

    MetroSteel Grate

    Contemporary linear design. Weather resistant stainless steel and a maintenance-free surface. Custom made to your requirements, including any sized custom shapes.

    Ota yhteyttä brändiin Matter Surfaces

    Tekniset tiedot
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemetrosteel-grate
    • TuoteperheArrival Collection
    • TuoteryhmäArchitectural Grilles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-04-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance