Julkaise tuotteesi
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    O-Block milled units to be utilized to reinforce the masonry wall. Utilized only for vertical reinforcements.
    Tekniset tiedot
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemattONE-perforated
    • Tuoteperhewalls
    • Tuoteryhmävertical reinforcement
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Syvyys (mm)625
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHöyrykarkaistu kevytbetoni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
    • IFC-luokitusLohko
    • UNSPSC-nimiBlocks
    • UNSPSC-koodi301315
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks
    • CSI UniFormat II -koodiF1020
    • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction