Julkaise tuotteesi
Maxxon Gyp-Crete® Basic
Arkistoitu

Maxxon Gyp-Crete® Basic

Maxxon® Maxxon Gyp-Crete Basic underlayment is a cost-effective solution for interior wood subfloors. It is fast-setting and provides compressive strengths up to 2,200 psi (15.2 MPa). Its crack-resistant surface provides a UL fire resistancerated underlayment. Maxxon Gyp-Crete Basic underlayment can be used in multifamily construction and accepts many floor-coverings.

Tekniset tiedot
  • Technical Data:

    Compressive Strength (Modified ASTM C472)Up to 2,200 psi (15.2 MPa)
    Installation DepthsFrom 3/4" to 3" (19 – 76 mm). For deeper pours, contact Maxxon Corporation.)
    Dry Density110-120 lbs./ft3 (1762-1922 kg/m3)
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0 Smoke Development – 0

    'Green' Information:

    Sample USGBC LEED Credit Areas*
    ProjectCreditCategory
    Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
    EQ 4Indoor Air Quality Assessment
    EQ 9Acoustic Performance
    Materials & ResourcesMR 3Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing Raw Materials


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemaxxon-003
  • TuoteperheGypsum Floor Underlayment
  • TuoteryhmäGypsum Underlayments
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_35_35
  • Uniclass 2015 -kuvausGypsum
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13 11 11
  • OmniClass-nimikeGypsum Floor Underlayments