Julkaise tuotteesi
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Tekniset tiedot
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteecocutewwhp
  • TuoteperheHeater
  • TuoteryhmäHeater Pump
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1919
  • Leveys (mm)1140
  • Syvyys (mm)1293
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)1.13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • UNSPSC-nimiHeat pumps
  • UNSPSC-koodi40101806
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_37_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWater to water heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 41
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClass-numero23-33 17 00
  • OmniClass-nimikeHeat Pumps