Julkaise tuotteesi
Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Tekniset tiedot
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNostalgia-pendant-lamp
  • TuoteperheDecorative
  • TuoteryhmäNostalgia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)475
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)4.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa