Julkaise tuotteesi
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    Tekniset tiedot
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRecessed-luminaire-Focus--
    • TuoteperheArchitectural
    • TuoteryhmäFocus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)52
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa