Julkaise tuotteesi
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    The model is shaped as a metal ring. The series is represented by luminaires of various sizes in 3 colours: white, black and brass. LED light sources
    Tekniset tiedot
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRim-pendant-lamp
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäRim
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa