Julkaise tuotteesi
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn

    Outdoor lamp Bonn

    Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. Light source — LED module with neutral color temperature of 3000K. Trendy rectangular arch shape. The series includes outdoor lamps of various heights and power.
    Tekniset tiedot
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOutdoor-lamp-Bonn
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäBonn
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps