Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors

    Pendant lamp Basic colors

    Fittings material — metal. Shades — black, white and two instant shades of gray. Universal and basic forms of dome lamps. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. E27 base. Lamps are not included.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Basic-colors
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäBasic colors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3180
    • Syvyys (mm)155
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps