Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics

    Pendant lamp Dynamics

    Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture. Pendant models with external glass elements. Bright key-light.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Dynamics
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäDynamics
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps