Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare

    Pendant lamp Lunare

    Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. Aesthetics of constructivism in design. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Lunare
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 5
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 450
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 93
      Lighting fixture height , mm 2345
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 211
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD327PL-L5BS3K


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Lunare
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäLunare
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2345
    • Leveys (mm)211
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps