Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Memory

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Tekniset tiedot
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePendant-lamp-Memory
  • TuoteperheDecorative
  • TuoteryhmäMemory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)775
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)906
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)4.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa