Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia
Pendant lamp Nostalgia

    Pendant lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 430
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 333
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048PL-03G

      MO

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Nostalgia
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäNostalgia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps