Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus
Pendant lamp Pro Focus

    Pendant lamp Pro Focus

    Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Pro Focus
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 60
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Pro-Focus
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäPro Focus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.98
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps