Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Ring-
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäRing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa