Julkaise tuotteesi
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Tekniset tiedot
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePendant-lamp-Saturno
    • TuoteperheDecorative
    • TuoteryhmäSaturno
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa