Julkaise tuotteesi
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    This through-wall package drop creates a safe space for package deliveries and manages the most common-sized boxes shipped.

    Tekniset tiedot
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebox-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • TuoteperheWall Inserts
    • TuoteryhmäBox Gobblers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)51.25
    • Leveys (tuumaa)21.75
    • Syvyys (tuumaa)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot