Julkaise tuotteesi
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
    Arkistoitu

    MasterSeal 6100 FX - kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä

    Kevyt yksikomponenttinen sementtipohjainen vesieristejärjestelmä. MasterSeal 6100 FX - innovatiivinen ja kestävä yksikomponenttinen, alhaisen menekin elastinen kalvo betonirakenteiden tehokkaaseen vesieristykseen
    Tekniset tiedot
    • Levitys tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti, 2 mm elastista ja joustavaa sementtipohjaista vesieristekalvoa (yksikomponenttista) BASF:n MasterSeal 6100 FX (tai vastaavaa). Tuotteen fysikaaliset ominaisuudet: Sekoitetun materiaalin tiheys (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2 mm paksuus) CO2-läpäisevyys (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2 mm paksuus) Veden kapillaarinen imeytyminen (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Vedenpaineen kestävyys (positiivinen EN 12390-8) ≥ 5,0 baaria Vedenpaineen kestävyys (negatiivinen EN 8298-8) ≥ 1,0 baaria Halkeamansilloitus (staattinen EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23 ºC); ≥ A3 (-10 ºC) Halkeamansilloitus (dynaaminen EN 1062 – 7 (B)): ≥ B3.1 (23 ºC); ≥ B3.1 (-10 ºC) Halkeamansilloitus (ilman säänvaikutusta) ≥ 2,0 mm (23 ºC); ≥ 0,6 mm (-10 ºC) Tartunta betoniin (EN 1542): ≥ 2,0 N/mm2 Tartunta betoniin jäätymis-sulamissyklin jälkeen (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Iskunkestävyys (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Kulumiskestävyys (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Ammoniakin emissio ensimmäisessä 15 minuutissa (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6100
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-26
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_66
    • Uniclass 2015 -kuvausPolymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampproofing and Waterproofing