Julkaise tuotteesi
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite
    Arkistoitu

    Ucrete IF - metallirunkoaineinen polyuretaanitasoite

    Ucrete on ainutlaatuinen kovaa kulutusta kestävä polyuretaani-hartsilattiapinnoite, joka kestää hyvin syövyttäviä kemikaaleja, iskuja ja jopa 150 °C:n lämpötiloja. Ucrete IF luo erittäin kestävän pinnan ympäristöihin, joissa on pinnoite altistuu koville iskuille ja hankaukselle. Sen tiivis ja läpäisemätön metallirunkoaineinen pinta suojaa runsaalta hankaukselta, joten tämä on ideaali pinnoite mm. jätteenkäsittelyyn, raskasteollisuuteen, tehdasteollisuuteen ja kaikkialle, missä vaaditaan kestävää, pitkäikäistä lattiaa. EDUT: • Kestävyys: Ucrete-teollisuuspinnoitetta on käytetty laajasti teollisuudessa jo yli 40 vuotta, ja monet vanhimmista lattioista ovat edelleen käytössä. • Ilmanlaatu: Erittäin matalat VOC-päästöt. • Hajuhaitaton jopa asennusvaiheessa. • Nopea asennus ja kovetus: Saatavana ohjeet, miten Ucrete saadaan levitettyä ja kovetettua jopa 12 tunnin sisällä. • Lämpötiloja ja lämpöshokkeja kestävä. • Kemiallinen kestävyys: Erittäin vastustuskykyinen monille kemiallisille haittatekijöille. • Iskunkestävyys: Ucrete IF kestää rankkaa kuormitusta. • Alustan kosteudensietokyky: Voidaan asentaa ilman erikoispohjusteita suoraan 7 vrk vanhalle betonille tai vanhalle laadukkaalle betonille, jossa on korkea kosteus. • Puhdistus ja hygienia: Hyväksytty käytettäväksi tiloihin, joissa on käytössä HACCP-pohjainen elintarviketurvajärjestelmä. • Turvallinen työntekijöille, tuotteille ja ympäristölle.
    Tekniset tiedot
    • Alustan laatu: Betonialustan tulee olla silmämääräisesti kuiva ja sen vetolujuus tulee olla vähintään 1,5 MPa. Liukumattomuus: EN13036-4 heiluri-testi (4S-luokan kumi märällä lattialla): 40 – 45 DIN 51130 -yhdenmukaisuus: R11 Lämpökestävyys: 9 mm paksuus: Minimilämpötila Tª: -40 ºC; Maksimilämpötila Tª: +120 ºC; höyrypuhdistettava: Täysin Värit: Punainen, keltainen, vihreä, oranssi, harmaa, kerma, sininen ja vihreä/ruskea
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaali2C Polyurethane
    • Toissijainen materiaaliSementti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 -kuvausResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-nimikeResinous Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes