Julkaise tuotteesi
MasterSeal 531 - sementtipohjainen vesieristejärjestelmä
Arkistoitu

MasterSeal 531 - sementtipohjainen vesieristejärjestelmä

MasterSeal 531 - vesitiivis, yksikomponenttinen sementtilaasti, soveltuu kosketukseen juomaveden kanssa
Tekniset tiedot
  • Levitys 2 kerroksena, paksuudeltaan yhteensä 2 mm sementtipohjaista vesieristepinnoitetta (yksikomponenttista, johon sekoitetaan määrätty määrä vettä) Master Builders Solutions <maa> MasterSeal 531 (tai vastaava). Tuotteen fysikaaliset ominaisuudet: Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2 mm paksuus) Veden kapillaarinen imeytyminen (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Vedenpaineen kestävyys (positiivinen EN 12390-8) &ge 1,5 baaria Vedenpaineen kestävyys (negatiivinen EN 8298-8) &ge 1,0 baaria Tartunta betoniin (EN 1542): &ge 1,0 N/mm2 Tartunta betoniin jäätymis-sulamissyklin jälkeen (EN 13687-1): &ge 1,0 N/mm2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMasterSeal_531
  • TuoteperheMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • TuoteryhmäCementitious Waterproofing Coatings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-27
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiSs_32_80_03
  • Uniclass 2015 -kuvausApplied waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 17 19
  • OmniClass-nimikeCementitious and Reactive Waterproofing