Julkaise tuotteesi
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
Arkistoitu

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Tekniset tiedot
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSFP-2400
  • TuoteperheWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • TuoteryhmäArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 -kuvausChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
  • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
  • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints