Julkaise tuotteesi
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    Arkistoitu

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • TuoteperheSpray Polyurethane Foam
    • TuoteryhmäWalltite
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEristys
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
    • IFC-luokitusMateriaali
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 27 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSprayed Foam Air Barrier
    • OmniClass-numero23-13 25 19 15 11
    • OmniClass-nimikeSprayed Thermal Insulation Coatings