Julkaise tuotteesi
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Arkistoitu

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealpa_straight
    • TuoteperheRECEPCION DESKS
    • TuoteryhmäAlpa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1100
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)946
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)50.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 -kuvausOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
    • OmniClass-numero23-21 13 00
    • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS