Julkaise tuotteesi
RECEPTION DESK ORGANIC straight
MDD
Arkistoitu

RECEPTION DESK ORGANIC straight

Modern white implies a sense of trust and order. Choosing this counter will highlight sterility of space in medical centers and closeness to nature in SPA’s. RGB lighting will allow us to choose the colour of light that works with the decor and image of the brand. A glass counter with an aluminium plinth indicates elegance and highness.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteorganic_straight
  • TuoteperheRECEPCION DESKS
  • TuoteryhmäOrganic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1105
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)260
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)40
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 -kuvausOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
  • OmniClass-numero23-21 13 00
  • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS