Julkaise tuotteesi
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Arkistoitu

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetera_corner
  • TuoteperheRECEPCION DESKS
  • TuoteryhmäTera
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1090
  • Leveys (mm)818
  • Syvyys (mm)818
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMFC-levy
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)36
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 -kuvausOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Tables
  • OmniClass-numero23-21 13 00
  • OmniClass-nimikeRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS