Julkaise tuotteesi
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod

    Camden Two Meeting Pod

    The Camden Two Meetng Pod creates a private, sound-insulated space for focused 1:1 meetings.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, HDMI, and optional wireless charging) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Two Meeting Pod is a sustainable solution for any workplace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Tekniset tiedot
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCamden-two-meeting-pod
    • TuoteperheOffice Phone Booths
    • TuoteryhmäThe Camden Meeting Pod
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2250
    • Leveys (mm)2100
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Bulgaria
    • Nettopaino (kg)662
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistokoppi

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka