Julkaise tuotteesi
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4731355
  • Tuoteperheförvaringssystem
  • TuoteryhmäMWS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)3268
  • Syvyys (mm)720
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto