Julkaise tuotteesi
SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4731819
  • Tuoteperheförvaringssystem
  • TuoteryhmäMSS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)3107
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56