Julkaise tuotteesi
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Sturdy steel sheet and square tube construction, welded Mobile recycle trolley 4 wheels Ø 125mm, 2 swivel castors with roller and twist lock 4 drawers with ball bearing slides 2 adjustable support legs for optimal stabilisation Powder coating RAL black: 9004 RAL grey: 9006
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4732314
  • Tuoteperheförvaringssystem
  • TuoteryhmäWB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1010
  • Leveys (mm)1330
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto