Julkaise tuotteesi
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Integrated waste paper compartment Integrated paper roll holder Extra storage compartment Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 60KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite47456
  • Tuoteperheförvaringssystem
  • TuoteryhmäSWS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1025
  • Leveys (mm)830
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Taiwan
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto