Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

Part number: PR0787 Toilet paper dispenser with Ø275mm industrial paper roll Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solutions provided by this category are available in three different finishes: White epoxy steel, bright AISI 304 stainless steel and satin AISI 304 stainless steel. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and they have a Mediclinics standard safety lock with a key, which is provided with the product. Also, all of them incorporate a slot on the front of the model to allow viewing the amount of paper remaining and they have an AISI 304 stainless steel axis with inertia brake to optimize the dispensing of the paper.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePR0787
  • TuoteperhePaper Towel Dispensers
  • TuoteryhmäRoll Dispenser
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)123
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania
Ahvenanmaa
Afganistan
Egypti
Amerikan Samoa
Albania
Bahrain
Algeria
Australia
Andorra
Iran
Angola
Cooksaaret
Itävalta
Irak
Benin
Timor-Leste
Valko-Venäjä
Israel
Botswana
Fidzi
Belgia
Jordania
Burkina Faso
Ranskan Polynesia
Bosnia ja Hertsegovina
Kuwait
Burundi
Guam
Bulgaria
Libanon
Kamerun
Kiribati
Kroatia
Oman
Kap Verde
Marshallsaaret
Kypros
Palestiinalaisalueet
Keski-Afrikan tasavalta
Mikronesian liittovaltio
Tsekin tasavalta
Qatar
Tsad
Nauru
Tanska
Saudi-Arabia
Komorit
Uusi-Kaledonia
Viro
Syyria
Kongon demokraattinen tasavalta
Uusi-Seelanti
Färsaaret
Turkki
Djibouti
Niue
Suomi
Arabiemiirikunnat
Päiväntasaajan Guinea
Norfolkinsaari
Ranska
Jemen
Eritrea
Pohjois-Mariaanit
Saksa
Armenia
Etiopia
Palau
Gibraltar
Azerbaidžan
Gabon
Papua-Uusi-Guinea
Kreikka
Bangladesh
Gambia
Pitcairnsaaret
Guernsey
Bhutan
Ghana
Samoa
Unkari
Brittiläinen Intian valtameren alue
Guinea
Salomonsaaret
Islanti
Brunei
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanti
Kambodža
Norsunluurannikko
Tonga
Mansaari
Kiina
Kenia
Tuvalu
Italia
Joulusaari
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kookossaaret
Liberia
Wallis ja Futuna
Latvia
Georgia
Libya
Vanuatu
Liechtenstein
Hong Kong
Madagaskar
Liettua
Intia
Malawi
Luxemburg
Indonesia
Mali
Makedonia (EJTM)
Japani
Mauritania
Malta
Kazakstan
Mauritius
Moldova
Kirgisia
Mayotte
Monaco
Laos
Marokko
Montenegro
Macao
Mosambik
Alankomaat
Malesia
Namibia
Norja
Malediivit
Niger
Puola
Mongolia
Nigeria
Portugali
Myanmar (Burma)
Kongo
Romania
Nepal
Reunion
Venäjä
Pohjois-Korea
Ruanda
San Marino
Pakistan
Saint Helena
Serbia
Filippiinit
São Tomé ja Príncipe
Slovakia
Singapore
Senegal
Slovenia
Etelä-Korea
Seychellit
Huippuvuoret
Sri Lanka
Sierra Leone
Ruotsi
Taiwan
Somalia
Sveitsi
Tadžikistan
Etelä-Afrikka
Ukraina
Thaimaa
Etelä-Sudan
Yhdistynyt kuningaskunta
Turkmenistan
Sudan
Vatikaanivaltio
Uzbekistan
Swasimaa
Espanja
Vietnam
Tansania
Togo
Tunisia
Uganda
Länsi-Sahara
Sambia
Zimbabwe