Julkaise tuotteesi
Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 / 5 tähteä4.7(9 arvostelua)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBRyyyy
  • TuoteperheGrab Bars
  • TuoteryhmäMedinox
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)85
  • Leveys (mm)85
  • Syvyys (mm)72
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania