Julkaise tuotteesi
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDJF0038Ax
    • Tuoteperhel
    • TuoteryhmäAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania