Julkaise tuotteesi
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Part number: E85-UL SANIFLOW® MANUAL hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE85_UL
  • TuoteperheHigh traffic-High durability-Low noise
  • TuoteryhmäSaniflow®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)255
  • Leveys (mm)282
  • Syvyys (mm)215
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)11.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania