Julkaise tuotteesi
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Part numbers: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL & E88O-UL SANIFLOW® PUSH BUTTON operated hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE88x_UL
    • TuoteperheHigh traffic-High durability-Low noise
    • TuoteryhmäSaniflow®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)248
    • Leveys (mm)278
    • Syvyys (mm)212
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania