Julkaise tuotteesi
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteM03Ax_220V
    • TuoteperheHigh traffic-High durability-Low noise
    • TuoteryhmäMediflow® Basic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)325
    • Leveys (mm)275
    • Syvyys (mm)164
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)4.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania