Julkaise tuotteesi
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM03Ax_UL
  • TuoteperheHigh traffic-High durability-Low noise
  • TuoteryhmäMediflow® Basic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)325
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)164
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)4.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania