Julkaise tuotteesi
Open steel bin

Open steel bin

Part number: PP0279 The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in white epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePP0279
  • TuoteperheWaste Receptacle
  • TuoteryhmäWaste Receptacle
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)3.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania