Julkaise tuotteesi
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Part numbers: PPA2279C & PPA2279CS The Mediclinics’ open bin models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in AISI 304 stainless steel bright or satin finish. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted. They have an inner swinging plastic ring in black PP for bag holder.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePP2279x
    • TuoteperheWaste Receptacle
    • TuoteryhmäWaste Receptacle
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)176
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)3.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania