Julkaise tuotteesi
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves

    Entrance door BALADE range - Unequal leaves

    3.5 / 5 tähteä3.5(6 arvostelua)

    Entrance door with unequal leaves BALADE range, inside in wood and outside in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 89 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Tekniset tiedot
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMeO-PE-BALADE-2vtt
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäWood & aluminium doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass-numero23-13 33 21 11 15
    • OmniClass-nimikeBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa