Julkaise tuotteesi
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door
Entrance door BALADE range - Double door

    Entrance door BALADE range - Double door

    4.5 / 5 tähteä4.5(24 arvostelua)

    Entrance door with two-leaf BALADE range, interior in wood and exterior in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 89 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    Tekniset tiedot
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMeO-PE-BALADE-2vtx
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäWood & aluminium doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass-numero23-13 33 21 11 15
    • OmniClass-nimikeBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors