Julkaise tuotteesi
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSysteme_Rivepro
    • TuoteperhePVC Eaves
    • TuoteryhmäSoffit / Fascia boards
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusKatto
    • ETIM-koodiEC003208
    • ETIM-nimiEave
    • UNSPSC-nimiRoof fascias
    • UNSPSC-koodi30151601
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
    • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 93
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSoffit Panels
    • OmniClass-numero23-13 41 11 17
    • OmniClass-nimikeRoof Fascias
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka