Julkaise tuotteesi
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitept-ccc-001
  • TuoteperheRoof Edgings and Trims
  • TuoteryhmäPerma-Tite
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Flashing and Trim
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING