Julkaise tuotteesi
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)

2-Cone square face diffuser with round neck. Available in Steel (5700), Aluminized Steel (5700 AS), and Aluminum (5700 AL), construction.

  • The 5700 provides a tight horizontal 360° discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • The 5700 can be converted in the field to a 3 cone diffuser (5800) with the addition of the optional Snap-58
  • Available in metric 600mm x 600mm lay-in
  • Model 5700A is adjustable from horizontal to vertical discharge
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • The 5700 series is an excellent choice for VAV applications
Tekniset tiedot
  • Diffuser

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesquare-face-diffuser-5700
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäCeiling Diffusers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-18
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat