Julkaise tuotteesi
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 / 5 tähteä4.0(12 arvostelua)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäCeiling Diffusers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC