Julkaise tuotteesi
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
AIR CIRCLE is the round table with integrated stools, winner of the Red Dot 2022 award for urban design. AIR CIRCLE is perfect for equipping parks and open spaces dedicated to people and encouraging social interaction. Available in two versions with 4 or 6 seats, half of which are always adjustable in height, with an HPL top and a heavy-duty steel sheet structure to increase stability and safety.
Tekniset tiedot
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAIR-CIRCLE
  • TuoteperheAIR CIRCLE
  • TuoteryhmäAIR CIRCLE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-12
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • OmniClass-numero23-11 29 15
  • OmniClass-nimikeExterior Tables