Julkaise tuotteesi
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Arkistoitu

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 / 5 tähteä4.8(17 arvostelua)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Tekniset tiedot
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteALFA-BETA-GAMMA
    • TuoteperheALFA BETA GAMMA
    • TuoteryhmäALFA BETA GAMMA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-12
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • Uniclass 2015 -koodiSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 -kuvausExternal planter systems
    • OmniClass-numero23-11 27 13 17
    • OmniClass-nimikePlanters